Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visione integrata

Intelligenza visiva completamente integrata

Che si tratti di spazi di installazione ridotti o di compiti speciali che richiedono soluzioni innovative di elaborazione delle immagini con intelligenza locale: Le soluzioni di visione integrate stanno diventando sempre più popolari. I corrispondenti moduli di telecamere del portafoglio Balluff combinano flessibilità, qualità dell'immagine e prestazioni con costi contenuti e fanno parte del nostro kit di costruzione modulare.

A seconda dell'area di applicazione e dei requisiti, si sono affermate diverse piattaforme di processore e interfacce. Sulla base della nostra architettura modulare di telecamere, avrete la garanzia di trovare i moduli di telecamere giusti per la vostra piattaforma embedded - e in noi un partner forte che vi supporterà durante l'intero progetto.


I vantaggi

Le soluzioni di visione integrate stanno diventando sempre più popolari, e per una buona ragione. I nostri moduli di visione embedded offrono flessibilità, qualità dell'immagine e prestazioni a basso costo e fanno parte del nostro sistema modulare di telecamere.

  • Spazio di installazione ridotto
    Le telecamere di visione embedded di Balluff sono compatte e leggere, con un risparmio di volume fino al 70% rispetto alle tradizionali soluzioni PC con telecamera industriale.

  • Piattaforma AI ottimale
    I nostri hardware e software ottimizzati per l'AI consentono piattaforme embedded scalabili e a prova di futuro.

  • Basso consumo energetico
    Con l'hardware ottimizzato per l'efficienza energetica, si risparmia fino al 60% di energia rispetto alle soluzioni tradizionali.

  • Costi ridotti
    I costi vengono risparmiati grazie alla scelta ottimale dei componenti.


Il nostro concetto

Vi supportiamo in tutte le fasi del progetto della vostra soluzione di visione con servizi completi e il nostro ampio portafoglio. Dalla consulenza non vincolante agli studi di fattibilità e ai prototipi, fino al supporto in tutte le fasi di integrazione: Accompagniamo il vostro progetto per tutto il suo ciclo di vita.

Oltre ai moduli per telecamere, la nostra gamma di prodotti comprende anche tutti i componenti necessari, dai cavi o schede portanti ai sistemi completamente assemblati e testati. Il sistema operativo, il firmware e i moduli software completano l'hardware per creare una soluzione su misura per i vostri requisiti specifici.

Copriamo un'ampia gamma di architetture di processori (x86 e ARM (NVIDIA)), sistemi operativi (ad es. Linux, Windows), interfacce di telecamere (PCI Express, USB), interfacce di comunicazione (ad es. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) e firmware (ad es. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).


Le nostre interfacce

Offriamo le nostre telecamere di visione integrate con interfacce USB e PCI Express.

USB

Soprattutto con USB 3.0, i sistemi embedded possono essere realizzati su distanze maggiori tra telecamera e CPU. Lo standard USB3 Vision controlla il rilevamento del dispositivo, la configurazione, lo streaming dei dati e la gestione degli eventi.

PCI Express

PCI Express è una connessione punto-punto con un massimo di 16 corsie per connessione. L'interfaccia è adatta alle applicazioni di visione embedded più esigenti, con risoluzioni e frame rate elevati, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Offriamo due alternative per la trasmissione PCI Express:
In primo luogo, l'interfaccia N4e PCIe-Embedded offre fino a 4 corsie di PCIe Gen.2 e varie funzioni IO su un unico connettore da scheda a scheda a 70 pin. D'altra parte, è possibile colmare distanze particolarmente elevate nei sistemi embedded con l'aiuto dei cavi OCuLink (Optical-Copper Link).


Il nostro sistema modulare

Sulla base del nostro concetto di telecamera modulare, offriamo anche un sistema modulare completo per moduli di telecamere di visione embedded, con un'ampia gamma di opzioni di equipaggiamento per le più diverse esigenze di interfacce, connessioni di lenti e filtri ottici. Per il collegamento termico al sistema, è possibile scegliere tra vari componenti meccanici, ma anche alloggiamenti completi. Un gran numero di opzioni può essere messo insieme direttamente nel nostro configuratore di telecamere.

Per i progetti OEM, offriamo anche configurazioni individuali e adattamenti personalizzati fino a interi sviluppi speciali. Soprattutto per questi ultimi, il nostro kit di costruzione di telecamere è la base ideale per ridurre i tempi di sviluppo e quindi il time-to-market.


Le nostre architetture di processore

Le schede processore disponibili per le applicazioni di visione embedded utilizzano prevalentemente architetture di processore basate su x86 o Arm (inclusa NVIDIA). Le architetture di processori x86 sono utilizzate principalmente nell'elaborazione industriale delle immagini, mentre le architetture basate su Arm sono utilizzate in particolare nelle applicazioni mobili. Il supporto dell'architettura x86 facilita il passaggio ai sistemi embedded anche nella visione artificiale e apre possibilità completamente nuove in termini di risparmio di spazio e prestazioni.

Le diverse piattaforme sono supportate dalla nostra interfaccia di programmazione Impact Acquire SDK. Il GenICam GenTL Producer assicura la compatibilità con gli sviluppi esistenti e garantisce un passaggio agevole tra le diverse piattaforme hardware. Sono disponibili schede di adattamento o schede plug-in per le rispettive piattaforme informatiche.


I nostri prodotti

Offriamo telecamere embedded con interfaccia USB (USB 2.0 e USB3 Vision) o PCI Express.


Un partner forte al vostro fianco

Grazie alla nostra esperienza e alla comprensione delle vostre applicazioni e dei vostri requisiti, siamo in grado di consigliarvi su tutti i componenti della soluzione di visione embedded ottimale. Esperti dei settori dell'ottica, dei sensori, delle telecamere e dei processori forniscono un supporto completo per il vostro progetto. Inoltre, offriamo workshop e corsi di formazione individuali e interattivi.

Su richiesta, eseguiamo anche studi di fattibilità per i problemi più complessi: In questo modo, consideriamo tutte le condizioni al contorno in dettaglio e valutiamo le possibili soluzioni per ottenere una base decisionale ottimale.

Se non trovate la soluzione che cercate nel nostro portafoglio o nel nostro sistema modulare di telecamere, possiamo anche adattare i nostri prodotti o sviluppare soluzioni completamente nuove per voi. Per saperne di più, consultate la sezione Progettazione e ingegneria personalizzata.


Avete domande? Siamo felici di aiutarvi!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare