BNI009T
Moduli di rete per Ethernet/IP
Typecode:
BNI EIP-507-005-Z040
- Interfaccia
- EtherNet/IP
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 4-poli
- Collegamento slot
- 4x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 8x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 8x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente d'uscita max.
- 2 A short-circuit proof and overload-proof
- Corrente sommatoria US, sensore
- 9.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Materiale custodia
- Zinco, Getto pressofuso
- Dimensione
- 37 x 32.6 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Interfacce aggiuntive
- 4x IO-Link
- Versione IO-Link
- 1.1
- Classe porta
- Type A
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
BNI EtherNet/IP IO-Link Hardware Configuration in RSLogix5000
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02