Veiligheidssensoren en -schakelaars
Installatieveiligheid dankzij veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren
![Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren](/images-2/containers/assets/products/safety/safety-sensors-switches/safety-safety-sensors-switches.jpg/7bbf8d866fce896d07453db95ebfd382.jpg)
Veiligheidsschakelaars en veiligheidssensoren van Balluff zijn geschikt voor talloze doeleinden. Onze veilige schakelaars en sensoren bieden bescherming voor zowel mens als machine. De veiligheidsschakelaars en -sensoren bieden verschillende werkingsprincipes: Inductief voor het contactloos en betrouwbaar registreren van de positie of eindpositie van metalen objecten, elektromechanisch en REED- of RFID-ondersteund voor toegangs- of positiebeveiliging ter bescherming van personen en machines.
Dankzij gangbare M12-aansluittechniek bespaart u tijd en kosten bij de installatie en de montage. Bovendien voorkomt u fouten bij de kabelaanleg, zorgt u voor betere overzichtelijkheid en voor een betrouwbare bewaking.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
Magneetgecodeerde veiligheids-lengtemeetsystemen
- Veilig: voldoet aan de eisen volgens DIN EN ISO 13849-1:2015 (machinerichtlijn, Pld), IEC 61508:2010 (functionele veiligheid, SIL2) en EN IEC 61800-5-2:2007 (veiligheidsfunctie, SIL2)
- Tijdbesparend: Makkelijk uit te lijnen, geen configuratie
- Universeel inzetbaar: meetlengtes tot 48 m, resolutie instelbaar, hoge systeemnauwkeurigheid tot 20 µm
- Comfortabel: parametreer- en diagnosefuncties
Veiligheidssensoren en -schakelaars met RFID en REED
De Balluff Reed-veiligheidsschakelaars zorgen voor een slijtvrije toegangsbeveiliging bij veiligheidsdeuren. In combinatie met een optionele afstandshouder kunt u deze magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars zelfs monteren in een ferromagnetische omgeving. En wie bij het bewaken van veiligheidsdeuren moet voldoen aan hoge vereisten op het gebied van trillingen en manipulatiebeveiliging, profiteert van de transpondergecodeerde RFID-veiligheidssensoren.
Elektronische bewaking
De directe bewaking van werkgebieden van robots en eindposities van metalen freeslichamen in industriële omgevingen kan elektronisch worden opgelost. Met onze contactloze, inductieve veiligheidssensoren gebeurt dit op een eenvoudige manier. Want anders dan bij gewone veiligheidsschakelaars or RFID-veiligheidssensoren hebt u geen speciaal contrastuk nodig en zijn ze ongevoelig voor trillingen.
Net als alle veiligheidsschakelaars en -sensoren van Balluff kunnen ook inductieve veiligheidssensoren rechtstreeks op de beveiligde I/O-module worden aangesloten, waarmee alle signalen worden gebundeld en via IO-Link-Master naar de verwerking worden gestuurd. Bovendien profiteert u van alle voordelen van een intelligente Industrie 4.0-oplossing.
De belangrijkste voordelen
- Veiligheidssensoren en -schakelaars voor talloze gebruiksmogelijkheden
- Robuuste uitvoering van de behuizing met led-functieweergave
- geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLe/SIL3
- tijd- en kostenbesparing plus voorkomen van fouten door gestandaardiseerde M12-aansluittechniek
- Maakt snelle montage mogelijk en neemt weinig ruimte in
- Ook geschikt voor zware beveiligingsinrichtingen
- Beveiliging tegen manipulatie
- Ongevoelig voor trillingen en onnauwkeurige deurgeleidingen