Master IO-Link - inteligentny interfejs dla automatyki
Odpowiedni master IO-Link dla każdej aplikacji
Dostępne w:
3 Seria
Nasze mastery IO-Link oferują niezawodne i elastyczne rozwiązanie do łączenia czujników i elementów wykonawczych w systemach automatyki. Umożliwiają one prostą integrację urządzeń z interfejsem IO-Link z nowymi i istniejącymi systemami oraz zapewniają wydajną transmisję danych oraz lepszą komunikację między komponentami.
Mastery IO-Link są dostępne w wersjach z złączami zasilania M12 lub 7/8" i spełniają różne wymagania. Do wyboru są cztery linie produktów: Black Line oferuje szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do wydajności; Silver Line w wytrzymałej metalowej obudowie oferuje również warianty ze zintegrowanym wyświetlaczem; Washdown Line jest właściwym wyborem dla szczególnie wymagających obszarów higienicznych z regularnymi cyklami czyszczenia; wkrótce będziemy również oferować master z IO-Link Safety w serii Safe Line do zastosowań w obszarze bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Cechy szczególne
- Wyjątkowa łatwość obsługi: prosta integracja i elastyczne łączenie w sieć urządzeń IO-Link
- Kompatybilność z IoT poprzez MQTT lub REST API
- Wytrzymałe wersje z obudową metalową lub z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony do IP69K
- Kilka wyspecjalizowanych linii produktów do różnych zastosowań
3 Seria
|
Seria
|
Linia produktów | Klasa wydajności produktu | Interfejs | Wejścia, ilość | Porty, ilość | Liczna zewnętrznych interfejsów | Materiał obudowy | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Standard, Wejście, Zaawansowany | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP | 12, 16 | 8 | 8x IO-Link | Tworzywo sztuczne | ||
| Silver | Zaawansowany | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, Ethernet/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4x IO-Link, 8x IO-Link | Cynk, Cynkowy odlew ciśnieniowy | ||
| Washdown | Zaawansowany | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8x IO-Link | Tworzywo sztuczne |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.