Przełączniki Ethernetowe do zastosowań przemysłowych
Komponenty i systemy do tworzenia sieci przemysłowych
Przełączniki sieciowe przemysłowe umożliwiają skalowanie sieci przemysłowych poprzez niezawodne łączenie ze sobą komponentów sieci Ethernet. Zapewniają stabilne połączenie sieciowe dla systemów automatyki i sterowania, a zatem stanowią ważne połączenie między komponentami systemu, które wykorzystują protokoły oparte na sieci Ethernet, takie jak Profinet lub Ethernet/IP.
Dzięki naszemu wyborowi niezarządzanych przełączników umożliwiamy łatwą integrację z istniejącymi sieciami bez konieczności skomplikowanej konfiguracji. Nasze przemysłowe przełączniki Ethernet są idealne do zastosowań w produkcji, logistyce i innych obszarach przemysłowych, w których niezawodność i stabilność mają kluczowe znaczenie.
Kluczowe korzyści
- Skalowalność: możliwość podłączenia nawet 9 urządzeń Ethernet do jednego przełącznika
- Wysoka niezawodność: stabilna sieć gwarantuje szybką i niezawodną transmisję danych
- Solidna konstrukcja: produkty o stopniu ochrony IP67 umożliwiają użytkowanie w wymagających środowiskach
- Prosta instalacja: przełączniki niezarządzane umożliwiają szybkie i nieskomplikowane uruchomienie.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas