Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zdalne zarządzanie narzędziami cyfrowymi

Nowe aplikacja na smartfona dla narzędzi produkcyjnych

Nowe aplikacja na smartfona dla narzędzi produkcyjnych

Firma Balluff wspólnie z producentem maszyn Illig opracowała aplikację na smartfony. Oprogramowanie to współdziała ze sprzętem RFID firmy Balluff zamontowanym na narzędziu klienta i tworzy interfejs pomiędzy maszyną, narzędziem i operatorem. Aplikacja umożliwia przeglądanie i ocenę danych dotyczących cyklu życia form nie tylko w maszynie, ale także wygodnie w każdym innym miejscu produkcji - bez dodatkowego sprzętu. Czytelna etykieta typu RFID przymocowana do narzędzia przechowuje specyficzne dane charakterystyczne i wspomaga ustawienie wymaganych parametrów narzędzia na maszynie podczas wymiany narzędzia.

Co oferujemy w ramach rozwiązania ?

Korzystanie z aplikacji na smartfony upraszcza zarządzanie narzędziami cyfrowymi. Nowe dane muszą być utrzymywane tylko raz. Dotyczy to zarówno operatorów jak i personelu serwisowego firmy Illig. Dane te są następnie udostępniane wszystkim połączonym systemom. Zautomatyzowana i uproszczona wymiana danych, przetwarzanie danych, logowanie i archiwizacja upraszczają procesy i zmniejszają liczbę błędów.
Ponadto aplikacja na smartfony dostarcza personelowi serwisowemu dodatkowych istotnych informacji o maszynie, narzędziu i wymaganych materiałach, zanim przyjedzie on na miejsce w celu wykonania usługi. W ten sposób można np. zapewnić dostępność materiału na czas, a tym samym zapobiec przestojom w produkcji.

W rezultacie użytkownicy maszyn, a tym samym klienci firmy Illig Maschinenbau, dzięki aplikacji na smartfony osiągają wyższą produktywność, co zwiększa wydajność i obniża koszty całego przedsiębiorstwa. Osiąga się to przede wszystkim poprzez większą dostępność narzędzi, połączenie wszystkich danych w sieć, większą przejrzystość dzięki dodatkowo zdobytym informacjom, wyraźną łatwość obsługi i większą elastyczność.

Oferta zawiera

Okres rozwoju (koncepcja; wdrożenie; implementacja):
3 miesiące

Produkty/Technologie:
Technologia RFID HF

Wymagania techniczne:
Otwarte interfejsy, Zewnętrzny czytnik, Dane do pobrania i buforowania w czasie rzeczywistym bez WLAN

Bloki serwisowe:
cyberbezpieczeństwo, projektowanie i rozwój HMI, rozwój embedded, inteligentne urządzenia, projektowanie i integracja sprzętu