Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Oferta IIoT

Balluff IIoT-Selection

Oferta IIoT

Nawet Industrial Internet of Things nie może całkowicie zrezygnować ze sprzętu, gdyż sprzęt w formie czujników, urządzeń RFID i urządzeń sieciowych generuje i przesyła dane istotne dla wszystkich aplikacji.

Dzięki naszej różnorodnej ofercie produktów i wieloletniemu doświadczeniu z zakresu automatyki dysponujemy szeroką i solidną podstawą, aby ciągle projektować nowe rozwiązania z obsługą IIoT. Przy projektowaniu naszych produktów stawiamy na stosowanie otwartych standardów. A dzięki ustandaryzowanym interfejsom i protokołom gwarantujemy, że nasze rozwiązania będą mogły być eksploatowane w Twojej istniejącej infrastrukturze IIoT i na popularnych platformach.

Poznaj Balluff IIoT-Selection. Produkty zapewnią Ci wiele wartościowych punktów danych do zastosowań IIoT.


Technologia czujników

Do IIoT-Selection należą wszystkie nasze czujniki, które wyposażone są w protokół cyfrowy, jak np. standard komunikacji IO-Link. A dodatkowo dostarczają dalsze wstępnie przetworzone dane procesowe i serwisowe.

W dostarczaniu tych wstępnie przetworzonych danych procesowych kryje się wartość dodana naszych czujników do aplikacji z obsługą IIoT: Te dane mogą być analizowane i dostarczać przydatnych informacji. W ten sposób można na przykład zredukować przestoje urządzeń dzięki nadzorowaniu funkcji przełączania czujników.

Przykład: Wartość dodana magnetycznych przetworników położenia
Magnetyczny przetwornik położenia BMP z interfejsem IO-Link wspiera między innymi Condition Monitoring, ponieważ czujnik dostarcza przez swój interfejs dodatkowe, wstępnie przetworzone dane procesowe i serwisowe. Są to na przykład wartości temperatury wewnętrznej, liczniki roboczogodzin i liczniki cykli przełączania, które można wykorzystać między innymi do nadzorowania stanu.


RFID i przemysłowa technologia sieciowa

Oprócz czujników, wybór IIoT obejmuje również moduły RFID i sieciowe, które umożliwiają ciągłą komunikację z poziomu terenu do IT. Urządzenia te są oprogramowaniem pośredniczącym, które jest potrzebne do aplikacji obsługujących technologię IIoT.

Przykład: Jeszcze łatwiejsza komunikacja z modułami sieciowymi
Od dawna istnieje możliwość konfiguracji urządzeń sieciowych IO-Link, takich jak moduł sieciowy BNI dla Profinet, za pośrednictwem serwera WWW. Teraz masz również REST API jako interfejs programowania. Pozwala to na łatwą komunikację z modułami, na przykład do transportu danych do IT.

Przykład: komunikować się bezpośrednio z poziomem krawędzi za pomocą jednostki oceniającej RFID
Jednostka analityczna BIS V RFID posiada TCP/IP i interfejs USB. Pozwala to na bezpośrednią komunikację z poziomem krawędzi. Systemy oparte na komputerach PC mogą być również podłączone do jednostki oceniającej i wykorzystywane na przykład do cyfrowego zarządzania narzędziami w centrach obróbczych lub obrabiarkach.