Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wersja 1.0
·
Ostatnio edytowano dnia 2025-12-25

BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB

Zawartość
Załączniki
Brak załączników

1. BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB

In this tutorial, we will walk through the process of configuring an IO-Link smart light device, specifically the Balluff BNI0085, within our TIA program.

First, we need to ensure that our program is compatible with the specific device model and its byte size definitions. We then import the necessary library and access the configuration options for IO-link devices. From there, we specify the controller settings, family, base blocks, and finally, the IO-link device itself.

Next, we map the data associated with this IO-link device using predefined tags to ensure accurate interpretation by the program. We also configure the device settings and define how the data is mapped and read/written to the device.

We then find the hardware ID number for our port and create a new data block with an array of bytes set to the correct value. With this configuration in place, we save and compile our program and download it to the device.

Finally, we use a watch table to verify that the brightness setting has been successfully applied and make any necessary adjustments to reduce the overall brightness. We review the updated values and confirm that they match our desired outcome. By following these steps, you can ensure seamless integration of your IO-Link smart light device with your TIA program.

Disclaimer

Informacje techniczne udostępnione tutaj nieodpłatnie w odpowiedzi na Państwa zapytanie opierają się na wiedzy posiadanej przez firmę BALLUFF i mają na celu możliwie najlepsze wsparcie w Państwa zagadnieniach technicznych lub zastosowaniach oraz przedstawienie możliwych rozwiązań.

Ponieważ niniejsze informacje techniczne są udostępniane nieodpłatnie, odpowiedzialność BALLUFF za wady fizyczne i prawne jest wykluczona, chyba że występuje działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony BALLUFF bądź podstęp. W tym zakresie BALLUFF ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wady informacji technicznych lub naruszenie innych zobowiązań umownych lub pozaumownych wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku podstępu, uszczerbku na życiu, zdrowiu lub integralności fizycznej, przejęcia gwarancji oraz odpowiedzialności wynikającej z przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wszelka dalsza odpowiedzialność BALLUFF jest wykluczona.

Przed użyciem w instalacjach i maszynach należy sprawdzić, czy udostępnione tutaj nieodpłatnie informacje są odpowiednie dla Państwa zastosowania. Korzystając z udostępnionych nieodpłatnie informacji, akceptują Państwo niniejsze postanowienia dotyczące odpowiedzialności.