Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Maszyny gotowe na przyszłość to przede wszystkim komponenty odporne na cyberataki

Zrozum, jakie znaczenie ma CRA dla doboru komponentów, zarządzania cyklem życia oraz długoterminowego bezpieczeństwa systemu.

Maszyny przyszłości muszą oferować coś więcej niż tylko niezawodne działanie. Oczekujemy, że przez cały cykl życia będą bezpieczne, łatwe w konserwacji i elastyczne. W miarę jak łączność w systemach automatyki staje się coraz bardziej powszechna, cyberbezpieczeństwo staje się dyscypliną inżynieryjną, która ma wpływ na dobór komponentów, architekturę systemu, strategie aktualizacji oraz długoterminową odporność operacyjną.

Czym jest ustawa o cyberodporności?

Cyberbezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem niezawodnej i zrównoważonej pracy maszyn. W miarę jak systemy przemysłowe stają się coraz bardziej połączone, ochrona danych, zapewnienie integralności systemu oraz umożliwienie kontrolowanej interakcji między komponentami mają zasadnicze znaczenie dla stabilnego i długoterminowego działania.

Przepisy branżowe, takie jak europejska ustawa o cyberodporności (CRA), określają wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla produktów zawierających elementy cyfrowe wprowadzanych na rynek europejski.

Maszyny przyszłościowe są projektowane z uwzględnieniem tych zasad. Obsługują one bezpieczne aktualizacje oprogramowania układowego, zapewniają przewidywalną komunikację między komponentami oraz utrzymują integralność systemu przez cały cykl życia. Wymaga to przejścia od izolowanych kontroli produktów w kierunku spójnego podejścia na poziomie systemu.


Projektowanie maszyn przyszłościowych oznacza

Bezpieczne mechanizmy aktualizacji oprogramowania układowego, kontrolowane i przewidywalne zachowanie komunikacyjne oraz integralność systemu od początku do końca pomagają zapewnić ochronę i stabilność systemów przemysłowych.


Dlaczego cyberbezpieczeństwo ma znaczenie dla maszyn

Zaprojektowane z myślą o połączonych środowiskach przemysłowych: W miarę jak systemy stają się połączone między warstwami produkcji, IT i chmury, niezawodna i przewidywalna komunikacja ma zasadnicze znaczenie. Jednocześnie maszyny muszą pozostać bezpieczne i zachować swoją integralność przez cały długi cykl eksploatacji.


Bezpieczna architektura zapewniająca stabilną i długotrwałą wydajność systemu

Bezpieczeństwo w całym cyklu życia: Zintegrowane zabezpieczenia, ciągła ochrona oraz kontrolowane strategie aktualizacji zapewniają długoterminową odporność systemu.

Nasze produkty

Odkryj pierwsze produkty Balluff, które już dziś są zgodne z wymaganiami CRA (CRA-ready) i wspierają Cię na drodze do budowy cyberbezpiecznych maszyn. Jednocześnie nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby zaoferować Ci w pełni cyberbezpieczne portfolio oraz konsekwentnie dostosowywać całą naszą ofertę do wymagań przyszłości.

37 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kod artykułu Materiał obudowy
Działania
415 EUR
BNI00L3 Tworzywo sztuczne
330 EUR
BNI00L1 Tworzywo sztuczne
130 EUR
BGL007Y Metal
140 EUR
BGL007Z Metal
150 EUR
BGL0080 Metal
160 EUR
BGL0081 Metal
260 EUR
BNI00LL Tworzywo sztuczne
400 EUR
BNI00L7 Tworzywo sztuczne
530 EUR
BNI00L9 Tworzywo sztuczne
330 EUR
BGL008T Metal

Jak firma Balluff wspiera wdrażanie CRA

Funkcjonalność cyklu życia wbudowana w produkt

Produkty firmy Balluff zostały zaprojektowane z myślą o długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji.

  • Łatwo dostępne aktualizacjez platformy aktualizacyjnej firmy Balluff

  • Mniejsze nakłady serwisowe: Zarządzanie aktualizacjami na poziomie systemu

  • Stabilność architektury zdefiniowane zachowanie już na etapie projektowania

Skoordynowane postępowanie w przypadku luk w zabezpieczeniach

Firma Balluff zapewnia uporządkowane i niezawodne postępowanie w przypadku luk w zabezpieczeniach.

  • Specjalny zespół PSIRT (zespół reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktów)

  • Współpraca z uznanymi instytucjami (np. CERT@VDE)

  • Określone procedury eskalacji procesy komunikacyjne

Przejrzystość i praktyczne wskazówki

Przekładamy wymogi regulacyjne na przydatne informacje inżynieryjne.

  • Jasny kontekst integracji: Określone przeznaczenie i ograniczenia systemu

  • Praktyczna dokumentacja: Wymogi regulacyjne dostosowane do rzeczywistych zastosowań

Bezpieczne tworzenie oprogramowania, na którym można polegać

Cyberbezpieczeństwo jest wbudowane w cały proces rozwoju produktu.

  • Cykl życia bezpiecznego rozwoju produktu (SPDLC) zgodny z normą IEC 62443-4-1

  • Bezpieczeństwo informacji oparte na normie IEC 27001

Co sprawia, że produkt jest gotowy do CRA?

Produkt gotowy do spełnienia wymagań CRA został zaprojektowany tak, aby wspierać producentów we wdrażaniu wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa związanych z CRA poprzez wbudowane funkcje zarządzania cyklem życia, bezpieczne procesy rozwoju, ustrukturyzowane mechanizmy aktualizacji oraz przejrzystość w zakresie przeznaczenia i integracji systemowej.

advantages_in_a_circle

Stworzony z myślą o bezpiecznym zarządzaniu cyklem życia

Bezpieczeństwo wbudowane w produkty od samego początku.

advantages_in_a_circle

Łatwy dostęp do dokumentacji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

advantages_in_a_circle

Długoterminowa łatwość konserwacji dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu cyklem życia bezpieczeństwa.

advantages_in_a_circle

Określone strategie aktualizacji oprogramowania układowego oraz procesy postępowania w przypadku luk w zabezpieczeniach.

advantages_in_a_circle

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy o cyberodporności (CRA UE 2024/2847) dla konstruktorów maszyn, producentów zakładów przemysłowych i integratorów systemów 

Zastrzeżenie: Wszystkie odpowiedzi zawarte w niniejszym zestawieniu często zadawanych pytań mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani technicznej. Firma Balluff nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani poprawność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani za decyzje podjęte na ich podstawie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tych informacji w miarę zmian wymogów regulacyjnych oraz postępów we wdrażaniu przez nas środków zapewniających zgodność z CRA. 

  • CRA a produkcja maszyn – co to oznacza dla Państwa?

    Ustawa o cyberodporności (CRA UE 2024/2847) wprowadza obowiązkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla produktów zawierających elementy cyfrowe. Jej celem jest zapewnienie, aby produkty były bezpiecznie opracowywane, eksploatowane, konserwowane i obsługiwane przez cały cykl życia. 

    Dla producentów maszyn cyberbezpieczeństwo staje się zatem integralną częścią procesu rozwoju produktów, oceny ryzyka oraz zarządzania dostawcami. 

  • Dlaczego CRA ma dla Ciebie znaczenie?

    Większość współczesnych maszyn zawiera obecnie komponenty cyfrowe, takie jak: 

    • czujniki i elementy wykonawcze 

    • Urządzenia IO-Link i modemy IO-Link 

    • Komponenty sieci Fieldbus i Ethernet 

    • Systemy kamer 

    • Oprogramowanie wbudowane i oprogramowanie układowe 

    • Komputery przemysłowe 

    W rezultacie wiele maszyn wchodzi w zakres CRA. Ponadto każdy konstruktor maszyn musi uwzględniać ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem zintegrowanych komponentów w ramach swojego obowiązku staranności. 

  • Kiedy maszyna lub system podlega przepisom CRA?

    Maszyna zazwyczaj podlega przepisom CRA, jeśli spełnia łącznie następujące warunki: 

    • Zawiera elementy cyfrowe. 

    • Jest wprowadzana na rynek UE. 

    • Wymienia dane bezpośrednio lub pośrednio z innymi urządzeniami lub sieciami. 

    Wystarczy nawet połączenie pośrednie, na przykład poprzez Ethernet, PROFINET, PROFIBUS, USB, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, systemy zdalnej konserwacji, komputery przemysłowe lub bramy sieciowe. Bezpośrednie połączenie z Internetem nie jest wymagane. 

    Jeśli maszyna przetwarza, przechowuje lub przesyła dane, prawdopodobnie ma zastosowanie rozporządzenie CRA.

  • Czy istniejące maszyny lub systemy muszą zostać wymienione?

    Nie. W momencie ostatniej aktualizacji niniejszego dokumentu zasadniczo nie ma wymogu wymiany maszyn, które są już zainstalowane.

    Rozporządzenie CRA ma zastosowanie przede wszystkim do produktów zawierających elementy cyfrowe, które zostały wprowadzone na rynek po wejściu w życie rozporządzenia CRA lub które po tej dacie zostały poddane istotnym modyfikacjom.

  • W jaki sposób produkty firmy Balluff zgodne z CRA pomagają spełnić wymagania CRA?

    Ponieważ rozporządzenie CRA zacznie w pełni obowiązywać dopiero 11 grudnia 2027 r., żaden producent nie może obecnie wystawić formalnego oświadczenia o zgodności produktów z rozporządzeniem CRA. 

    Dlatego używamy terminu „CRA-Ready” w odniesieniu do produktów, w przypadku których na przykład:

    • przeprowadzono ocenę ryzyka cyberbezpieczeństwa 

    • Wdrożono wymagania bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 62443 

    • zaplanowano i zapewniono wsparcie dla aktualizacji zabezpieczeń 

    • Dostępna jest uporządkowana dokumentacja dotycząca bezpiecznej integracji 

    • Uwzględniono już przyszłe wymagania CRA 

    • Zespół ds. reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktów (PSIRT) pełni funkcję punktu kontaktowego w zakresie zgłaszania luk w zabezpieczeniach 

    Oferowane przez nas produkty zgodne z CRA stanowią już podstawę do długoterminowej, bezpiecznej integracji. Zmniejsza to nakład pracy wymagany do przeprowadzania ocen ryzyka, audytów dostawców oraz przygotowywania przyszłej dokumentacji dotyczącej zgodności. 

  • Czy produkt zgodny z CRA zwalnia Państwa z odpowiedzialności za maszynę lub system zgodny z CRA?

    Nie, nie zastępuje. Konstruktor maszyn pozostaje producentem całego systemu i ponosi odpowiedzialność za ocenę ryzyka cyberbezpieczeństwa całej maszyny, nawet w przypadku integracji produktów zgodnych z CRA. Odpowiedzialność ta pozostaje również w przypadku stosowania produktów formalnie zgodnych z CRA.

    Produkty z certyfikatem CRA-Ready, a w przyszłości również produkty zgodne z normą CRA, wspierają producentów maszyn dzięki dostawcom takim jak firma Balluff: 

    • Wdrażają wymagania bezpieczeństwa dla swoich produktów 

    • Monitorują luki w zabezpieczeniach 

    • Dostarczają aktualizacje zabezpieczeń 

    • Dokumentują istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

    Informacje te mogą być wykorzystywane w ramach oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa maszyny oraz w dokumentacji technicznej. 

  • Dlaczego różne produkty mają różne środki bezpieczeństwa?

    CRA stosuje podejścia opartego na ryzyku. Nie każdy produkt wymaga takich samych funkcji bezpieczeństwa. 

    Wymagane środki zależą od kilku czynników, w tym:

    • Funkcjonalności produktu 

    • stopnia łączności 

    • Środowisko pracy 

    • Przewidywany okres użytkowania 

    • Potencjalnych skutków cyberataku 

    W związku z tym czujnik IO-Link wymaga innych środków bezpieczeństwa niż moduł nadrzędny IO-Link, inteligentna kamera czy oprogramowanie. 

    Środki bezpieczeństwa ustala się na podstawie oceny ryzyka cyberbezpieczeństwa. 

  • W jaki sposób rozporządzenie CRA (UE 2024/2847) i rozporządzenie w sprawie maszyn (UE 2023/1230) współdziałają ze sobą?

    CRA i rozporządzenie w sprawie maszyn (które z dniem 20 stycznia 2027 r. zastąpi dyrektywę w sprawie maszyn 2006/42/WE) mają różne cele, ale wzajemnie się uzupełniają. 

    CRA 

    Rozporządzenie w sprawie maszyn 

    Nacisk na cyberbezpieczeństwo 

    Skupiamy się na bezpieczeństwie 

    Ochrona przed cyberatakami 

    Ochrona przed zagrożeniami dla osób 

    Produkty z elementami cyfrowymi 

    Maszyny i produkty powiązane 

    Wiele środków zapewnienia cyberbezpieczeństwa wspiera również zgodność z wymogami rozporządzenia w sprawie maszyn. 

    Przykłady obejmują: 

    • Ochrona systemów sterowania 

    • Integralność oprogramowania 

    • Ochrona przed manipulacją 

    • Bezpieczna komunikacja 

    Jednak zgodność z CRAnie gwarantuje automatyczniegwarantuje zgodności z rozporządzeniem w sprawie maszyn. 

  • Jak należy postępować w przypadku luk w zabezpieczeniach zakupionych produktów, takich jak komponenty firmy Balluff?

    Gdy luka w zabezpieczeniach zostanie ujawniona, firma Balluff poinformuje o dostępnych środkach zaradczych i aktualizacjach za pośrednictwem CERT@VDE 

    Jako konstruktor maszyn, producent instalacji lub integrator systemów muszą Państwo ocenić, czy luka w zabezpieczeniach może zostać wykorzystana w konkretnym zastosowaniu, oraz ustalić, czy konieczne są dodatkowe środki ochronne. 

    Odpowiedzialność za całą maszynę spoczywa zawsze na jej producencie.

    Firma Balluff wspiera klientów poprzez: 

    • Informacje o lukach w zabezpieczeniach (komunikaty bezpieczeństwa w formacie CSAF za pośrednictwem serwisu CERT@VDE) 

    • Aktualizacje zabezpieczeń udostępniane za pośrednictwem platformy aktualizacyjnej firmy Balluff 

    • możliwości kontaktu z zespołem PSIRT 

    • Skoordynowanego procesu ujawniania luk w zabezpieczeniach

  • Co należy zrobić, jeśli odkryjesz lukę w jednym z naszych produktów lub oprogramowania, która ma wpływ na Twoją maszynę lub system?

    Jeśli podczas testowania, audytu bezpieczeństwa lub w jakikolwiek inny sposób zidentyfikujesz lukę w jednym z naszych produktów lub oprogramowania, a ta luka ma wpływ na Twoje urządzenie lub system, zgłoś ją bezpośrednio do naszego Zespołowi ds. reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktów.

    Zgłaszając lukę naszemu zespołowi PSIRT, umożliwiasz: 

    • Poufną ocenę problemu 

    • Koordynację potencjalnych działań naprawczych 

    • Dostarczenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i aktualizacji 

    • Odpowiedzialne i skoordynowane postępowanie w przypadku luk w zabezpieczeniach 

  • Jaka jest różnica między CRA a NIS2 (dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji)?

    Oba rozporządzenia przyczyniają się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa produktów, maszyn i infrastruktury. Dotyczą one jednak różnych obszarów cyberbezpieczeństwa. 

    CRA 

    NIS2

    Dotyczy producentów 

    Dotyczy organizacji i operatorów 

    Określa wymagania dotyczące produktów zawierających elementy cyfrowe 

    Wymaga organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa 

    Koncentruje się na bezpieczeństwie produktów 

    Koncentruje się na bezpieczeństwie organizacyjnym i operacyjnym 

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?