11.02.2019
Czujniki indukcyjne Factor 1
Rozpoznawanie obiektów z jednakową odległością przełączania – niezależnie od materiału
Czujniki indukcyjne Factor 1 wykrywają wszystkie metale (na przykład stal, aluminium, mosiądz) z tej samej odległości przełączania, bez współczynnika redukcji. Ta cecha stanowi zaletę w zastosowaniach, w których materiał wykrywanych obiektów może się zmieniać lub jeśli pomiar dotyczy metali kolorowych o dużej odległości przełączania.
Czujniki indukcyjne Factor 1 są odporne na działanie pola magnetycznego. Oznacza to, że silne pola elektromagnetyczne nie zakłócają ich działania. Zawsze możesz liczyć na nasze czujniki indukcyjne Factor 1 - na przykład przy hartowaniu indukcyjnym czy w instalacjach spawalniczych.
Najważniejsze cechy
- wysoka odległość przełączania dla metali żelaznych i kolorowych
- do trudnych warunków, gdyż jest odporny na działanie pola magnetycznego i pokryty warstwą PTFE
- spełnia najsurowsze wymagania – stopień ochrony IP68 i rozszerzony zakres temperatur –40...+85 °C
- wysoka precyzja i elastyczność zastosowania, również w przypadku zmiennych obiektów

Downloads
-
Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material