24.09.2018
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury w różnorodnych formach konstrukcyjnych
Niezawodne rozpoznawanie obiektów przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia
Nasza rozszerzona oferta czujników indukcyjnych odpornych na wysokie temperatury umożliwi Ci różnorodne zastosowanie niezawodnego i bezdotykowego rozpoznawania oraz pozycjonowania obiektów przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia. W zależności od wersji czujniki wytrzymują temperatury do 230 °C.
Dodatkowy atut: Aby bez problemu rozwiązywać różne sytuacje montażowe, dostępne są teraz nowe warianty w formach konstrukcyjnych M8, M18, M30 oraz w różnych obudowach prostopadłościennych.
Dodatkowo czujniki można w prosty sposób instalować i użytkować dzięki jednolitemu standardowemu przyłączu, wersjom przewodów i odpowiedniemu wyposażeniu, jak na przykład przewody wysokotemperaturowe.
Najważniejsze cechy
- do temperatur otoczenia do 230 °C
- do różnych warunków montażowych: dostępne wersje M8, M18, M30 oraz różne formy prostopadłościenne
- szybka instalacja i wymiana dzięki standardowemu przyłączu
- Czujniki i odpowiednie wyposażenie z jednego źródła

Powiązane tematy
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in a variety of form factors