- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki Indukcyjne 2-przewodowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe z zalecanymi typami
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
Czujniki indukcyjne

Dostępne w:
38 Wersje
Nasze czujniki indukcyjne BES odporne na wysokie temperatury świetnie radzą sobie w zakresie bardzo wysokich temperatur do 230 °C. W zależności od wariantu nie tylko obudowa lecz również przewód skonstruowany jest tak, by wytrzymać podwyższone temperatury. Elektronika tych czujników jest całkowicie zintegrowana lub może zostać podłączona w prosty sposób za pomocą odpowiedniego wyposażenia.
Dzięki różnym wersjom obudów możesz w prosty sposób integrować nasze czujniki indukcyjne odporne na bardzo wysokie temperatury w różnych sytuacjach, optymalnie rozwiązując dzięki temu również ograniczenia przestrzenne. Niektóre warianty występują również dodatkowo jako czujniki wysokiego ciśnienia. Ta cecha znacznie rozszerza zakres zastosowań.
Najważniejsze cechy
- dostępny zakres temperaturowy do 230 °C
- dostępny wysoki stopień ochrony do IP68
- obudowa ze stali nierdzewnej
- różne obudowy
Dostępność
38 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Temperatura otoczenia | Złącze | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Dopuszczenie / zgodność | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES04C8BES 515-362-SA4-D-TF-05 |
304.6 EUR | Ø 30 x 110 mm | -25...160 °C | PNP Styk zwierny (NO) | 15 mm | 200 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 5.00 m, PTFE | CE, WEEE | ponad powierzchnią | |
![]() BES043WBES 515-327-SA22-D-TF-02 |
261.4 EUR | Ø 30 x 100 mm | -25...160 °C | PNP Styk zwierny (NO) | 10 mm | 200 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02HUBES 516-325-SA19-03 |
108.6 EUR | Ø 12 x 75 mm | -25...120 °C | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 3.00 m, Silikon | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02H7BES 516-114-SA1-05 |
148.4 EUR | Ø 30 x 91.5 mm | -25...120 °C | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 5.00 m, Silikon | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02H6BES 516-105-SA5 |
127.4 EUR | Ø 18 x 83 mm | -25...120 °C | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosiądz, niklowane | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02H4BES 516-105-SA1-05 |
136.2 EUR | Ø 18 x 75.5 mm | -25...120 °C | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 5.00 m, Silikon | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02H5BES 516-105-SA2-05 |
136.2 EUR | Ø 18 x 95.5 mm | -25...120 °C | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 5.00 m, Silikon | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES02HCBES 516-120-SA2 |
138.4 EUR | Ø 30 x 87 mm | -25...120 °C | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 10 mm | 200 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 2.00 m, Silikon | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES0361BES 516-329-SA14-AO-X-03 |
85.3 EUR | Ø 12 x 75 mm | -25...120 °C | NPN Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 3.00 m, Silikon | CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
![]() BES043TBES 515-326-SA49-D-TF-02 |
249.2 EUR | Ø 18 x 95 mm | -25...160 °C | PNP Styk zwierny (NO) | 5 mm | 200 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2.00 m, PTFE | CE, WEEE | montaż zabudowany |