15.05.2018
Enkoder magnetyczny
Uniwersalne zastosowanie - również w wymagających warunkach
Inkrementalny enkoder magnetyczny BML SF2 został skonstruowany do uniwersalnego i niezawodnego zastosowania w aplikacjach, w których trzeba pogodzić wyższe tolerancje montażowe z wysoką wydajnością systemu. Przy odległościach montażowych do 1,0 mm można uzyskać dokładność systemu do ±12 μm. Dzięki zwartej formie konstrukcyjnej i niewielkiej masie własnej można w bardzo łatwy sposób zintegrować system pomiarowy. I to również w bardzo ograniczonych warunkach przestrzennych i bardzo dynamicznych aplikacjach.
BML SF2 wyposażony jest w analogowe interfejsy Sin/Cos lub cyfrowe interfejsy A/B/Z, dzięki czemu w prosty sposób łączony z inkrementalnymi kartami wejść. Za pomocą zintegrowanej diody można wygodnie odczytać status system co jest niezwykle pomocne zarówno przy montażu, uruchomieniu i podczas bieżącej eksploatacji jak również gdy zajdzie konieczność przezbrojenia maszyny.
Dzięki jego wysokiej uniwersalności i wytrzymałości enkoder magnetyczny BML SF2 stał się idealnym partnerem w wymagających zastosowaniach w zakresie budowy maszyn specjalnych np.: do obróbki skrawaniem, cięcia i formowania. A także we wszystkich zastosowaniach, w których inne systemy do pomiaru pozycji lub kąta nie zapewniają dostatecznej dokładności i tolerancji montażowej.
Najważniejsze cechy
- niezawodny: bezdotykowa zasada pomiaru która nie podlega zużyciu
- uniwersalny: długości pomiarowe do 48 m, wysoka dokładność systemu do ±12 μm
- oszczędza czas: duża odległość odczytu max 1,8 mm ułatwia montaż
- wygodny: dioda statusu zapewniająca odczyt aktualnego statusu
- wysoka zdolność integracji: bardzo niewielka forma konstrukcyjna wymaga bardzo mało miejsca

Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2