Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

18.12.2018

Innowacyjne sprzęgło indukcyjne z interfejsem IO-Link

Szybka i bezdotykowa transmisja danych i zasilania

Szybka i bezdotykowa transmisja danych i zasilania

Dziś nie można już sobie wyobrazić wielu aplikacji bez indukcyjnych systemów sprzęgieł. Dzięki bezdotykowemu przesyłowi danych i energii już dawno prześcignęły one styki mechaniczne. W wielu aplikacjach główną rolę odgrywa maksymalna moc możliwa do przesłania: robotyka ze sterowaniem chwytaków jest tylko jednym z wielu przykładów.

Dzięki nowemu sprzęgłu indukcyjnemu BIC Q40 Balluff daje Ci do ręki system, który pozostawia dotychczasowe sprzęgła indukcyjne daleko w tyle. Dzięki ciągłemu prądowi wyjściowemu 1,7 A system może przesyłać moc do 40 wat. Odpowiada to trzykrotności sprzęgieł popularnych na rynku. Dzięki interfejsowi IO-Link system obsługuje bezproblemową i szybką wymianę zdarzeń, danych parametrów i danych procesowych pomiędzy urządzeniami IO-Link a IO-Link-Master. Transmisja danych ma przy tym przejrzystą strukturę, parametryzacja sprzęgła IO-Link nie jest konieczna. Dzięki obsłudze trybu pracy COM3 system umożliwia ponadto bardzo szybką wymianę danych. Dzięki komunikacji dwukierunkowej, która przesyła dane w obie strony, możesz równocześnie sterować elementami wykonawczymi jak wysepki zaworowe, jak i gromadzić sygnały. Większej elastyczności i wydajności nie było nigdy!

Najważniejsze cechy

  • Zwarta prostopadłościenna forma konstrukcyjna
  • Możliwe obrócenie wtyczki o 180°(Base i Remote)
  • Ciągły prąd wyjściowy 1,7 A: możliwość przesyłu około 40 wat
  • Możliwy krótkotrwały prąd szczytowy do 5 A
  • Kompatybilność z istniejącymi i przyszłymi systemami
  • Obsługuje tryby pracy COM2 i COM3 (najszybszy standard IO-Link)
  • Możliwość realizacji dużych odległości transmisji pomiędzy Base a Remote (maks. do 12,5 mm)

Innowacyjne sprzęgło indukcyjne z interfejsem IO-Link

Downloads

  • Inductive coupler with IO-Link-Interfacr

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.