Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

07.05.2019

Sprzęgło indukcyjne z możliwością podłączenia nawet czterech czujników

Transmisja danych i energii bez użycia podzespołów

Sprzęgło indukcyjne z możliwością podłączenia nawet czterech czujników

Sprzęgła indukcyjne są świetnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji, gdyż bezdotykowo przesyłają równocześnie dane i energię przez szczelinę powietrzną. Jakie daje to korzyści? Bardzo znaczne - i to pod wieloma względami. Można całkowicie wykluczyć niebezpieczeństwo pęknięcia przewodu i wyeliminować kontakt mechanicznych elementów wtykowych.

Dzięki nowemu sprzęgłu indukcyjnemu marki Balluff możliwe stało się przesyłanie sygnałów z nawet czterech czujników. Wewnętrzna kontrola temperatury sprzęgła indukcyjnego chroni system przed przegrzaniem. Za pomocą diody statusu po stronie jednostki Base i Remote na pierwszy rzut oka można odczytać stan roboczy aktualnego podzespołu.

Perfekcyjnie przemyślane, nowe 4-bitowe sprzęgło marki Balluff. Idealne rozwiązanie do szeregu najróżniejszych aplikacji - takich jak stół obrotowy, na którym dane z czujników przesyłane są z płaszczyzny roboczej na nieruchome elementy maszyny.

Najważniejsze cechy

  • obudowa cylindryczna (Ø 18 mm)
  • osiowa lub radialna transmisja danych z czujników oraz energii
  • brak zużycia mechanicznego
  • urządzenie w pełni bezobsługowe
  • przeznaczone do surowych warunków dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP67)
  • wewnętrzna kontrola temperatury
  • wizualizacja stanu roboczego po stronie jednostki Base i Remote

Sprzęgło indukcyjne z możliwością podłączenia nawet czterech czujników

Downloads

  • Inductive Coupler for connecting up to four Sensors

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.