Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

FHW02AJ

B5M2524C

Obiektywy S-Mount

Filtr
IR cut filter
Ogniskowa
2.5 mm
Przesłona
2.4
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
132.0 °
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Filtr
IR cut filter
Ogniskowa
2.5 mm
Przesłona
2.4
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
100 mm
Kąt widzenia poziomo
132.0 °
Kąt widzenia pionowy
98.8 °
Maks. Rozmiar czujnika
1/2.5"
Rozdzielczość obrazu
5 MP
Mocowanie obiektywu
S-Mount
Wymiary
Ø 17 x 19.14 mm
Masa
12 g
Tekst dodatkowy
Kąt widzenia odnosi się do rozmiaru czujnika 1/2.5"
Manufacturer
Lensation
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-31-02-92
ECLASS 11.0
27-31-02-92
ECLASS 12.0
27-31-02-92
ECLASS 13.0
27-31-02-92
ECLASS 14.0
27-31-02-92
ECLASS 5.1.4
27-31-02-92
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-92
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 9.0
27-31-02-92
eCl@ss 9.1
27-31-02-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?