Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BAE012A

BAE SA-OH-064-NP-DP02

Wzmacniacze do głowic czujników optycznych

Seria
SA-OH
Wymiary
13.5 x 32.9 x 67 mm
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED RD
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Rozdzielczość normalna/wysoka
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
SA-OH
Wymiary
13.5 x 32.9 x 67 mm
Interfejs
NPN: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz
LED zielona: napięcie robocze
Błąd - LED RD
Funkcja wyjścia - żółta dioda LED
Ustawienie
Czułość (Sn)
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Rozdzielczość normalna/wysoka
Ustawiacz
Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x)
Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x)
Potencjometr 3-obr. (1x)
Cechy dodatkowe
Signal Delay
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Materiał obudowy
PC
PA 12
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92