Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Zastosowanie
do czujników M12
Materiał
Stal nierdzewna z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 22 x 45 mm
Szczegóły instalacji
Dźwignia zaciskowa
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L/W | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | |
|
-
Cena katalogowa
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | do czujników M12 |
do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 46 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna z powłoką PTFE | Stal nierdzewna z powłoką PTFE |
| Wymiary | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Szczegóły instalacji | Dźwignia zaciskowa | Śruby, zaciski |
| Cechy dodatkowe | Odporne na odpryski spawalnicze | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD