Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Zastosowanie
do czujników Ø12 mm
do czujników M12
od długości mocowania 46 mm
do czujników M12
od długości mocowania 46 mm
Materiał
Stal nierdzewna z powłoką PTFE
Wymiary
Ø 23 x 44.5 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Cechy dodatkowe
Odporne na odpryski spawalnicze
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL/W | BAM MC-XA-024-D12,0-2-FM/W | |
|
54,51 EUR
Cena katalogowa
|
21,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 46 mm |
do czujników Ø12 mm do czujników M12 od długości mocowania 40 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna z powłoką PTFE | Mosiądz z powłoką PTFE |
| Wymiary | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 38 mm |
| Szczegóły instalacji | Śruby, zaciski | Śruby, zaciski |
| Cechy dodatkowe | Odporne na odpryski spawalnicze | Odporne na odpryski spawalnicze |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD