Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Zastosowanie
do czujników M30
Materiał
Mosiądz Brąz biały
Wymiary
Ø 41 x 38 mm
Szczegóły instalacji
Zaciski
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 30,0-KH-9S | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
-
Cena katalogowa
|
31,69 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie | do czujników M30 |
do czujników Ø30 mm do czujników M30 od długości mocowania 40 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Mosiądz Brąz biały | Mosiądz niklowane |
| Wymiary | Ø 41 x 38 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Szczegóły instalacji | Zaciski | Śruby, zaciski |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD