Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Reflektory i folie refleksyjne
Wersja
Narożnik kostki 2.5 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
1 otwór montażowy
1 otwór montażowy
Wymiary
12.7 x 33 x 12.5 mm
Powierzchnia aktywna
3.9 cm²
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-28 | BOS R-27 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Narożnik kostki 2.5 mm | Narożnik kostki 2.5 mm |
|---|---|---|
| Zastosowanie | do czujników refleksyjnych | do czujników refleksyjnych |
| Seria |
Prostopadłościan 1 otwór montażowy |
Prostopadłościan 3 otwory montażowe 2 z boku |
| Wymiary | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.7 x 33 x 12.5 mm |
| Powierzchnia aktywna | 3.9 cm² | 3.9 cm² |
| Temperatura otoczenia | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Rodzaj światła | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego |
| Szczegóły instalacji |
Klejenie Śruba M3 |
Klejenie Śruba M3 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD