Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Reflektory i folie refleksyjne
Wersja
Narożnik kostki 2.5 mm
Zastosowanie
do czujników refleksyjnych
Seria
Prostopadłościan
3 otwory montażowe
2 z boku
3 otwory montażowe
2 z boku
Wymiary
12.7 x 33 x 12.5 mm
Powierzchnia aktywna
3.9 cm²
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS R-27 | BAM RF-XO-027-S004/25-PM-AS | |
|
-
Cena katalogowa
|
9,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Narożnik kostki 2.5 mm | Narożnik kostki 1.2 mm |
|---|---|---|
| Zastosowanie | do czujników refleksyjnych | do czujników refleksyjnych |
| Seria |
Prostopadłościan 3 otwory montażowe 2 z boku |
Prostopadłościan 2 otwory montażowe |
| Wymiary | 12.7 x 33 x 12.5 mm | 12.9 x 33.4 x 11.2 mm |
| Powierzchnia aktywna | 3.9 cm² | 2.2 cm² |
| Temperatura otoczenia | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Rodzaj światła | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego | Światło niespolaryzowane, także do światła spolaryzowanego |
| Szczegóły instalacji |
Klejenie Śruba M3 |
Śruba M3 |
| Materiał | - | ABS |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD