Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki położenia w formie prętowej
Zasada działania
Magnes do przetworników BTL prętowych
Wymiary
Ø 55 x 8 mm
Średnica wewnętrzna
34.0 mm
Temperatura otoczenia
-40...120 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BTL-P-1034-12R | BTL-P-1030-15R | |
|
-
Cena katalogowa
|
107,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zasada działania | Magnes do przetworników BTL prętowych | Magnes do przetworników BTL prętowych |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 55 x 8 mm | Ø 65 x 8 mm |
| Średnica wewnętrzna | 34.0 mm | 30.0 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Materiał | - | Aluminium Anodowane |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD