Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BAM02HA

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Urządzenie do zatrzymania awaryjnego

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 mln. przełączeń
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
Bezpieczeństwo
WEEE
Zasada działania
Parametry mechaniczne
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Kategoria użytkowania
AC-15
DC-13
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 mln. przełączeń
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
Bezpieczeństwo
WEEE
Zasada działania
Parametry mechaniczne
Ilość styków
2x Normalnie zamknięte z wymuszonym otwarciem styków (NC)
Kategoria użytkowania
AC-15
DC-13
Typ zwolnienia
Obracanie
Średnia żywotność mechaniczna
0.06 mln. przełączeń
Przyłącze
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary
80 x 106 x 72 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 12.0
27-37-12-44
ECLASS 13.0
27-37-12-44
ECLASS 14.0
27-37-12-44
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
ETIM 8.0
EC002034
ETIM 9.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-37-12-44
eCl@ss 9.1
27-37-12-44