Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ50-Męski, prosta, 10-stykowe
Przyłącze 2
D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
TPE czarny, 1.8 m
Napięcie robocze Ub
4.5...5.5 VDC
Stopień ochrony
IP40
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0001-01,8 | CAB-434 | |
|
31,74 EUR
Cena katalogowa
|
41,20 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ50-Męski, prosta, 10-stykowe | RS-232 |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe | RJ45 |
| Przewód | TPE czarny, 1.8 m | 2.4 m |
| Napięcie robocze Ub | 4.5...5.5 VDC | - |
| Stopień ochrony | IP40 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
- |
| Przewód, uwagi | - | spirala |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD