Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
Zastosowanie
do czujników M08
do czujników Ø8 mm
od długości mocowania 48 mm
do czujników Ø8 mm
od długości mocowania 48 mm
Materiał
Mosiądz niklowane
Wymiary
Ø 19.5 x 48 mm
Szczegóły instalacji
Śruby, zaciski
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
12,76 EUR
Cena katalogowa
|
12,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Zastosowanie |
do czujników M08 do czujników Ø8 mm od długości mocowania 48 mm |
do czujników M08 do czujników Ø8 mm od długości mocowania 28 mm |
|---|---|---|
| Materiał | Mosiądz niklowane | Mosiądz niklowane |
| Wymiary | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Szczegóły instalacji | Śruby, zaciski | Śruby, zaciski |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD