Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.
Anulowane

BAM03MW

BAM LS-VS-009-C1/1-3518-O

Optyka: Przysłony, soczewki, deflektory

Zasada działania
Obiektyw
Wersja
C-Mount
Zastosowanie
do kamer przemysłowych BVS CA-.. <12 Mpix
Wymiary
Ø 45 x 66 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
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
Obiektyw
Wersja
C-Mount
Zastosowanie
do kamer przemysłowych BVS CA-.. <12 Mpix
Wymiary
Ø 45 x 66 mm
Materiał
Aluminium anodyzowane, czarne
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło, polerowane
Szczegóły instalacji
Śruby
Ogniskowa
35 mm
Minimalna odległość obiektywu (MOD)
200 mm
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ECLASS 8.1
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03