Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 18 x 83 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
0.75...5 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 2.7...8.6 mA
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAW 018-PB-1-K-03 | BAW M18ME-ICC50B-BP03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
186,78 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 0.75...5 mm | 1...5 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 2.7...8.6 mA | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Powtarzalność wg BWN | ±20.0 µm | ±8 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Częstotliwość graniczna -3dB | - | 500 Hz |
| Maks. nieliniowość | - | ±120 µm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD