Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki odległości
Wymiary
Ø 30 x 83 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
3...15 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 2.2...9.1 mA
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BAW 030-PF-1-K-10 | BAW M30ME-UAC15F-S04G | |
|
-
Cena katalogowa
|
200,08 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 57 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 3...15 mm | 3...15 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 2.2...9.1 mA | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Charakterystyka wyjściowa | opadające przy najeździe | opadające przy najeździe |
| Powtarzalność wg BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 10.00 m, PVC | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Częstotliwość graniczna -3dB | - | 350 Hz |
| Maks. nieliniowość | - | ±360 µm |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD