Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC001P

BKS-S 19-9-PU-03

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Stopień ochrony
wg BWN Pr 20