Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC002H

BKS-S 20-12-PU-05

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Napięcie robocze Ub
240 VDC
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
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR black, 5.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Napięcie robocze Ub
240 VDC
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
EAC