Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 49-4-SP1-05 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-050 | BCC M323-0000-10-001-PW3334-050 | BCC M313-0000-10-001-PW3334-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
22,07 EUR
Cena katalogowa
|
17,47 EUR
Cena katalogowa
|
17,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | tak | LED zielona | - | - |
| Wskaźnik zadziałania | tak | - | - | - |
| Wyjście przełączające | PNP | PNP, styk zwierny (NO) | - | - |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - | - |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD