Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0085

BKS-S 40-4-PU-05

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
Push-Pull-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR black, 5 m, drag chain compatible
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
Push-Pull-Żeński, kątowa, 3-stykowe
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cURus
EAC