Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, C-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, C-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, C-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m | PUR czarny, 5 m |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD