Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BIS
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m
Liczba żył
2
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
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
| BIS C-505-PU-10 | BIS C-505-PU1-10 | BIS C-506-PU-10 | |
|
106,01 EUR
Cena katalogowa
|
116,19 EUR
Cena katalogowa
|
106,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 10 m | PUR Ekranowany czarny, 10 m | PUR Ekranowany czarny, 10 m |
| Liczba żył | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD