Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC00PK

BIS C-521-PVC-02

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...80 °C
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
D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
7.5 A
Stopień ochrony
IP40