Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Przewód
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-01/M | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-010 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
65,12 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible | PUR Ekranowany czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD