Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...90 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-502-PU1-10/A | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
-
Cena katalogowa
|
101,93 EUR
Cena katalogowa
|
101,93 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD