Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
-
Cena katalogowa
|
266,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe | M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 35 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD