Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Dopuszczenie / Zgodność
WEEE
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Cena katalogowa
|
22,16 EUR
Cena katalogowa
|
29,96 EUR
Cena katalogowa
|
38,33 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Przekrój przyłącza | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | - | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD