Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.14...0.75 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
5...8 mm
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
| BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
22,16 EUR
Cena katalogowa
|
20,36 EUR
Cena katalogowa
|
5,63 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 4 | 4 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cURus WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD