Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Stopień ochrony
IP68
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
74,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD