Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II
III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-T0117-000 | BCC M415-M415-M415-U0007-000 | |
|
76,49 EUR
Cena katalogowa
|
42,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...90 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD