Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
22,16 EUR
Cena katalogowa
|
59,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 4 | 8 |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP67 |
| Przekrój przyłącza | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | - | Technologia zacisków nacinających | Technologia zacisków nacinających |
| Średnica przewodu D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD