Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Stopień ochrony
IP67
Przyłącze
M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
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
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 95-00 | BCC M445-0000-2A-000-41X575-000 | BCC M445-0000-2A-000-51X575-000 | |
|
46,72 EUR
Cena katalogowa
|
6,71 EUR
Cena katalogowa
|
6,95 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 5 | 5 |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
| Przekrój przyłącza | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | - | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | - | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Napięcie robocze Ub | - | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD