Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 7 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-07 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
-
Cena katalogowa
|
69,10 EUR
Cena katalogowa
|
73,79 EUR
Cena katalogowa
|
78,48 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany |
| Interfejs | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 7 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 7 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 9 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Napięcie robocze Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Stopień ochrony | IP68/IP68 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD