Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC00Y1

BKS-S103/GS103-CP-10

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...50 °C
Napięcie robocze Ub
36 VDC / 30 VAC