Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0107

BKS-S232-PU-25

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M16x0.75-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC