Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
tak
Wskaźnik zadziałania
tak
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 8-4-05 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-050 | BCC M425-0000-1A-001-VX8334-050 | BCC M425-0000-1A-005-VX8334-050 | |
|
-
Cena katalogowa
|
14,91 EUR
Cena katalogowa
|
10,31 EUR
Cena katalogowa
|
14,91 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | tak | LED zielona | - | LED zielona |
| Wskaźnik zadziałania | tak | - | - | - |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | - | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Przewód | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Stopień ochrony | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - | - |
| Prąd znamionowy (40°C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | - | - | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD