Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC034Z

BCC M425-0000-1A-005-VX8334-050

Nieekranowane kable czujników

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Przewód
PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP normalnie zamknięte (NC)
Przewód
PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
szary